Referentie van component
Microtiterplaten laden en ontladen in laboratoria
Gereedschapwisselaar | Levenswetenschappen | Laboratoriumautomatisering

Werktuigwisselaar
Serie FWR
LWR-HRC-02
- DGUV gecertificeerde meewerkende grijpers
- Servo-aandrijving met geïntegreerde controller
- Gevoelige versie
- IO-Link controle
- Gebruik in combinatie met vaste LWR-onderdelen (IO-Link/RS485)
- Optimaal voor toepassingen van grotere werkstukken en verschillende afmetingen dankzij servotechnologie
2. LWR-HRC-02
- DGUV gecertificeerde meewerkende grijpers
- Servo-aandrijving met geïntegreerde controller
- Gevoelige versie
- IO-Link controle
- Gebruik in combinatie met vaste LWR-onderdelen (IO-Link/RS485)
- Optimaal voor toepassingen van grotere werkstukken en verschillende afmetingen dankzij servotechnologie
Task & Solution
- Automatisch geleide voertuigen voor het laden en ontladen van microtiterplaten in laboratoria
- FWR-serie gereedschapwisselaar op de 6-assige robot maakt wisselen van gereedschap mogelijk zonder externe controller
- Collaboratieve grijper HRC-02 zorgt voor nauwkeurig grijpen van verschillende componenten met gedefinieerde grijpkracht
Standaardcomponenten geïnstalleerd